Piesă de schimb, EV250B NC 10-12BD FKM
032U5271
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV250B NC 10-12BD FKM, Set service, Funcție: NC
032U5271
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Diaphragm, armature set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | NC |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | SPARE PARTS FOR EV250B 10/12BD FKM |
| Material etanșare | FKM |
| Piese incluse | Placă armătură/vanăArc pe diafragmăO-ring |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EV250B NC 10-12BD FKM |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.058 Kilogram |
| Greutate netă | 0.049 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.255 Litru |
| EAN/UPC | 5702423180394 |