Piesă de schimb, EV215 3 PTFE
032U3170
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV215 3 PTFE, Set service, Funcție: NC
032U3170
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Actuator set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | NC |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | SPARE PARTS FOR EV215 3 PTFE |
| Material etanșare | PTFE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EV215 3 PTFE |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.028 Kilogram |
| Greutate netă | 0.023 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.036 Litru |
| EAN/UPC | 5702423035274 |