Piesă de schimb, EV245B 15-20
032U3121
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV245B 15-20, Set service, Funcție: NC
032U3121
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Piston, armature set |
| Descriere | Servo unit assembly |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | NC |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Spare part Servo Unit Ass EV245B15-20 II |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EV245B 15-20 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.105 Kilogram |
| Greutate netă | 0.104 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.245 Liter |
| EAN/UPC | 5702428490238 |