Piesă de schimb, EV310B G18-38 FKM
032U2035
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV310B G18-38 FKM, Set service, Funcție: NO
032U2035
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 70 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Armature set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | NO |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Spare part EV310B G 1/8 - G 3/8 FKM NO |
| Material etanșare | FKM |
| Piese incluse | Armature w/ mounted springO-ring |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EV310B G18-38 FKM |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.035 Kilogram |
| Greutate netă | 0.022 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.07 Litru |
| EAN/UPC | 5702423180349 |