Piesă de schimb, EV210B NC 15 FKM
032U2012
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV210B NC 15 FKM, Set service, Funcție: NC
032U2012
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Armature set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | NC |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Spare part EV210B 15 FKM NC |
| Material etanșare | FKM |
| Piese incluse | Armătură cu placă supapă/arcButon de blocare/Piuliţă pentru bobinăO-ring |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EV210B NC 15 FKM |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.048 Kilogram |
| Greutate netă | 0.045 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.019 Litru |
| EAN/UPC | 5702423180448 |