Danfoss logo
Sparepartkit, draw32U1445

Piesă de schimb, EV210B NC 6-8-10 FKM

032U2011

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV210B NC 6-8-10 FKM, Set service, Funcție: NC

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet service
Denumire tipArmature set
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
FuncțieNC
Grupă de produsePiese de schimb electroventil
Material DescriptionSPARE PART FOR EV210B 6/8/10 FKM NC
Material etanșareFKM
Piese incluseArmătură cu placă supapă/arcButon de blocare/Piuliţă pentru bobinăO-ring
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsEV210B NC 6-8-10 FKM

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.034 Kilogram
Greutate netă0.031 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.032 Litru
EAN/UPC5702423180424