Danfoss logo
Sparepartkit, draw32U1445

Piesă de schimb, EV210B NC 6-8-10 EPDM

032U2006

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV210B NC 6-8-10 EPDM, Set service, Funcție: NC

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet service
Denumire tipArmature set
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
FuncțieNC
Grupă de produsePiese de schimb electroventil
Material DescriptionSpare part EV210B 6/8/10 EPDM NC
Material etanșareEPDM
Piese incluseArmătură cu placă supapă/arcButon de blocare/Piuliţă pentru bobinăO-ring
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsEV210B NC 6-8-10 EPDM

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.034 Kilogram
Greutate netă0.027 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.088 Litru
EAN/UPC5702423180431