Danfoss logo
Piesă de schimb, EV228B 25B EPDM, Set diafragmă-product-details

Piesă de schimb, EV228B 25B EPDM, Set diafragmă

032U1102

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV228B 25B EPDM, Denumire tip: Set diafragmă, Set service

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet service
Denumire tipSet diafragmă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieNC, NO, UN
Grupă de produsePiese de schimb electroventil
Material DescriptionSpare part Service kit EV220 25 EPDM
Material etanșareEPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsEV228B 25B EPDM

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.053 Kilogram
Greutate netă0.05 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.168 Litru
EAN/UPC5702428881449