Danfoss logo
Sparepart EV220B 50 EPDM Service kit

Piesă de schimb, EV220B 50 EPDM

032U1081

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV220B 50 EPDM, Set service, Funcție: NC

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet service
Denumire tipDiaphragm, armature set
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
FuncțieNC
Grupă de produsePiese de schimb electroventil
Material DescriptionSPARE PARTS FOR EV220 50 EPDM
Material etanșareEPDM
Piese incluse2 x o-ring pentru orificiu egal.2 x o-ring pentru sistem pilotArmătură cu placă supapă/arcButon de blocare/Piuliţă pentru bobinăGarnitură inelară pentru tub armăturăArc/diafragmă
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsEV220B 50 EPDM

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.254 Kilogram
Greutate netă0.238 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.6 Litru
EAN/UPC5702423010875