Piesă de schimb, EV220B 15-50/EV210B 1.5-3 EPDM
032U0296
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV220B 15-50/EV210B 1.5-3 EPDM, Set service, Funcție: NO
032U0296
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Actuator set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | NO |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Spare part NO Unit EV220 15-50 EPDM |
| Material etanșare | EPDM |
| Piese incluse | Buton de blocare/Piuliţă pentru bobinăFĂRĂ Unitate actuatorGarnitură inelară pentru unitate armătură |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | nu |
| Utilizat pentru produs | EV220B 15-50/EV210B 1.5-3 EPDM |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.088 Kilogram |
| Greutate netă | 0.079 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.251 Litru |
| EAN/UPC | 5702423016877 |