Danfoss logo
Solenoid valves spare parts  Manual opening  Spare part  032U0260

Piesă de schimb, EV220B 40-50, Piesă secundară

032U0260

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV220B 40-50, Denumire tip: Piesă secundară, Deschidere manuală

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj90 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
ComentariiTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsDeschidere manuală
Denumire tipPiesă secundară
DescriereManuel Opening Unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produsePiese de schimb electroventil
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]90 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-10 °C
Material DescriptionSpare part Manual Opening Unit EV220B
Material etanșareNBR
Piese incluse3 garnituri inelare4 x şuruburiEqualizing orifice, size IIIManual override body
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru comentarii privind produsuletanşare NBR
Utilizat pentru produsEV220B 40-50

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.134 Kilogram
Greutate netă0.128 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.092 Liter
EAN/UPC5702428308250