Piesă de schimb, EV220 10 FKM
032U0167
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV220 10 FKM, Set service, Funcție: NO
032U0167
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 15 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set service |
| Denumire tip | Actuator set |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | NO |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Spare part NO Unit EV220 10 FKM |
| Material etanșare | FKM |
| Piese incluse | Buton de blocare/Piuliţă pentru bobinăFĂRĂ Unitate actuatorGarnitură inelară pentru unitate armătură |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | FĂRĂ unitate |
| Utilizat pentru produs | EV220 10 FKM |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.098 Kilogram |
| Greutate netă | 0.092 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.338 Liter |
| EAN/UPC | 5702423024315 |