Danfoss logo
Manual override kit, brass

Piesă de schimb, EV220B 15-32, Piesă secundară

032U0150

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV220B 15-32, Denumire tip: Piesă secundară, Deschidere manuală

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accessory (EF013236)TRUE
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj90 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
ComentariiTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsDeschidere manuală
Denumire tipPiesă secundară
DescriereManuel Opening Unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produsePiese de schimb electroventil
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]90 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-10 °C
Material DescriptionMANUAL OPENING UNIT FOR EV220 15-50
Material etanșareNBR
Piese incluse4 x şuruburiManual override bodyO-ring
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilizat pentru comentarii privind produsuletanşare NBR
Utilizat pentru produsEV220B 15-32

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.134 Kilogram
Greutate netă0.113 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.087 Litru
EAN/UPC5702423008148