Piesă de schimb, EV220 SS., Piesă secundară
032U0149
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV220 SS., Denumire tip: Piesă secundară, Deschidere manuală
032U0149
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 90 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Comentarii | TOOL OPERATED BY SCREWDRIVER |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Deschidere manuală |
| Denumire tip | Piesă secundară |
| Descriere | Manuel Opening Unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 90 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -10 °C |
| Material Description | Spare part Manual Opening Unit EV220 SS |
| Material etanșare | NBR |
| Piese incluse | 3 garnituri inelare4 x şuruburiManual override body |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Unitate deschidere manuală |
| Utilizat pentru produs | EV220 SS. |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.118 Kilogram |
| Greutate netă | 0.111 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423140671 |