Danfoss logo
Equalizing orifice

Piesă de schimb, EV220B 25-32-40 EPDM

032U0084

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV220B 25-32-40 EPDM, Set service

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet service
Denumire tipEqualizing orifice
DescriereEqualizing Orifice 0.8 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune orificiu [mm]0.80 mm
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produsePiese de schimb electroventil
Material DescriptionEQUALIZING ORIFICE 0.8 EPDM
Material etanșareEPDM
Piese incluse2 x garnituri inelareOrificiu de egalizare
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsEV220B 25-32-40 EPDM

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10 Gram
Greutate netă8 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.025 Liter
EAN/UPC5702423025893