Piesă de schimb, EVR 22; EVR 20, Tijă manuală
032F0193
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EVR 22; EVR 20, Denumire tip: Tijă manuală, Deschidere manuală
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru valve, Piese de schimb și accesorii pentru valve, Piese de schimb și accesorii pentru valve
032F0193
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Deschidere manuală |
| Denumire tip | Tijă manuală |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție | NU EXISTĂ |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Piese de schimb electroventil |
| Material Description | Spare Part EVR20 manual stem |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru produs | EVR 20EVR 22 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.068 Kilogram |
| Greutate netă | 0.061 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.08 Litru |
| EAN/UPC | 5702422046417 |