Accesorii bobină electroventil, Capac
018Z0282
Tip produs: Accesorii, Denumire tip: Capac IP20, Utilizat pentru produs: Bobine cu spadă din tip A, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 50
018Z0282
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Capac |
| Denumire tip | Capac IP20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii bobină electroventil |
| Informații suplimentare | IP20 |
| Material Description | CONNECTOR |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | Bobine cu spadă din tip A |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.009 Kilogram |
| Greutate netă | 0.009 Kilogram |
| Volume | 0.093 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423007578 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |