Danfoss logo
Sealing kit NC for coils

Accesorii bobină electroventil, Pungă accesorii, Set de etanşare NC

018Z0090

Further information: For Normally Closed valves

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet etanşare
Denumire tipSet de etanşare NC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii bobină electroventil
Informații suplimentareFor Normally Closed valves
Material DescriptionNc sealing Kit
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPungă accesorii
Utilizat pentru produsTip bobină B fără clip on

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.044 Kilogram
Greutate netă0.04 Kilogram
Volume0.096 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422035671
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm