Danfoss logo
Terminal box with green led (018Z0089)

Accesorii bobină electroventil, Pungă accesorii, Cutie cu terminale cu LED verde

018Z0089

Further information: With Green LED

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobareCE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTerminal box
Denumire tipCutie cu terminale cu LED verde
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseAccesorii bobină electroventil
În domeniul de aplicare WEEEYes
Informații suplimentareWith Green LED
Material DescriptionTERMINAL BOX WITH DIODE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA [Max]250 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]24 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [max]220.00 V
Tensiune de alimentare [V] c.c. [min]48.00 V
Tip produsPungă accesorii
Utilizat pentru produsBobine IP67

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.054 Kilogram
Greutate netă0.051 Kilogram
Volume0.095 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428053051
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm