Danfoss logo
Terminal box (018Z0081)

Piesă de schimb, Bobine IP67, Cutie cu terminale

018Z0081

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: Bobine IP67, Denumire tip: Cutie cu terminale, Terminal box

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTerminal box
Denumire tipCutie cu terminale
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii bobină electroventil
Material DescriptionTERMINALBOX ASS`Y SPARE PART
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsBobine IP67

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.05 Kilogram
Greutate netă0.049 Kilogram
Volume0.091 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422051350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm