Danfoss logo
EV220B 65-100 Seal kit

Piesă de schimb, EV220B 65CI FL 10 NC

016D0075

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: EV220B 65CI FL 10 NC, Set etanşare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet etanşare
Denumire tipFilter and Orifice
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieNC
Grupă de produsePiese de schimb electroventil
Material DescriptionSPARE PART SEAL KIT FOR EVSI/EV220B
Piese incluse2 x garnituri5 x garnituri inelareEtanşăriŞaibă
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsEV220B 65CI FL 10 NC

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.208 Kilogram
Greutate netă0.12 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.518 Litru
EAN/UPC5702422040194