Accesorii
003N2106
Locaş senzor, Denumire tip: Locaş senzor, Tip de racord: G, Dimensiuni racord [in]: 1/2, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 60
003N2106
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 60 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Locaş senzor |
| Denumire tip | Locaş senzor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 3/8 x 7 3/32 in |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1/2 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii vane pentru apă |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime buzunar senzor min. [in] | 7 5/32 in |
| Lungime buzunar senzor min. [mm] | 182 mm |
| Material Description | Accessory Sensor Pocket G 1/2" |
| Nr. dosar SCIP | 2ac34119-b8ab-4318-9fdb-3de5ebb91a12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Extern |
| Spec. material | Alamă |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | AVTA |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.098 Kilogram |
| Greutate netă | 0.097 Kilogram |
| Volume | 0.098 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423029518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |