Danfoss logo
F132U2501_EV220BW_IMG11_15-25_ECO_brass_valve_NO_az

Supapă cu solenoid, EV220BW, Funcție: NO, G, 1, 11 m³/h, EPDM

132U2501

Recomandări privind mediul: Drinking Water&Heating ECO/SS, Aprobare: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materialul carcasei: Alamă eco, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorBW
AplicațieOprire
AprobareACSPZHRISESINTEFWRAS
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Cod specificațieEV220BW 25BE G 1E NO000
Comentarii toleranță mediuMediu uşor agresiv
Conexiune ieșire standardISO 228-1
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Connection 2 (EF000322)Internal thread metric
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire tipEV220BW 25
Deschidere/închidere orificiu de egalizareOrificiu de egalizare opţional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune ieșire [in]1 in
Dimensiune intrare [in]1 in
Dimensiune orificiu [mm]25.00 mm
Dimensiuni racord [in]1
Direcție debitFlux unic
Emergency manual operation (EF025189)Other
EPD disponibilYes
Explosion safety (EF003996)None
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]1 in
Freeflow (EF020116)FALSE
FuncțieNO
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grupă de produseElectroventile
Height (EF000040)75
Housing material (EF001596)Brass
Ieșire internă/externăIntern
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]90 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]194 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Intrare internă/externăIntern
Kvs value (EF022466)11.000
Material DescriptionValve EV220BW 25BE G 1E NO000
Material etanșareEPDM
Material quality (EF001257)Other
Material racordAlamă eco
Materialul carcaseiAlamă eco
Max. viscosity (EF025190)50
Min. pressure difference (EF020189)0.300
Model (EF000010)Straight
Notă presiune de lucru max.Lichide: max. 10 bari/145 psi
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV220BW 15 - 50
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.300 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]4.351 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulDrinking Water&Heating ECO/SS
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard conexiune intrareISO 228-1
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Surface protection (EF000139)Other
Temperatură ambiantă max. [°C]80 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]176 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]300 ms
Tip conexiune ieșireG
Tip conexiune intrareG
Tip de racordG
Tip produsEV220BW
Valoare Cv [gal/min]12.700 gal/min
Valoare Kv [m³/h]11.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.38 Kilogram
Greutate netă1.33 Kilogram
Volume1.227 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428508780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm