Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NO, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM
032U8591
Recomandări privind mediul: Technical & Soft Water, Aprobare: PZH, Materialul carcasei: Oțel inoxidabil, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: EV220B, EV220B, Quick selector, Quick selector, EV220B 15 - 50, Quick selector, EV220B, EV220B 15 - 50, EV220B 15 - 50
032U8591
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii supapă cu solenoid |
| Actuator | B |
| Aplicație | Oprire |
| Aprobare | PZH |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Cod specificație | EV220B 20SS G 34E NO000 |
| Comentarii toleranță mediu | Mediu agresivAburi max. 4 bariTemperatură: Dependent de bobină |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire tip | EV220B 20 |
| Deschidere/închidere orificiu de egalizare | Orificiu de egalizare opţional |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
| Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 20.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 3/4 |
| Direcție debit | Flux unic |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 3/4 in |
| Funcție | NO |
| Funcționarea | Acţionat prin servo (diafragmă) |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 120 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -30 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 248 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -22 °F |
| Material Description | Valve EV220B 20SS G 34E NO000 |
| Material etanșare | EPDM |
| Material racord | Oţel inoxidabil |
| Materialul carcasei | Oțel inoxidabil |
| Notă presiune de lucru max. | Lichide: max. 10 bari/145 psi |
| Număr de căi | 2/2 |
| Nume program piese | EV220B 15 - 50 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 10.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 145 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 15.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 217.5 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Recomandări privind mediul | Technical & Soft Water |
| Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
| Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 80 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 176 °F |
| Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 40 ms |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | EV220B |
| Valoare Cv [gal/min] | 9.250 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 8.000 m³/h |
| Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.822 Kilogram |
| Greutate netă | 0.761 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.846 Litru |
| EAN/UPC | 5702428046169 |