Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN32 Brass G 1 1/4 NO

Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NO, G, 1 1/4, 18 m³/h, NBR

032U7183

Recomandări privind mediul: Water,Brine,Oil,Air, Aprobare: DNVGL-CG-0339; CE, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: EV220B, EV220B, Quick selector, Quick selector, EV220B 15 - 50, Quick selector, EV220B, EV220B 15 - 50, EV220B 15 - 50

Înlocuire recomandată: 032U7134, 032U7135, 132U3201

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorB
AplicațieOprire
AprobareCEDNVGL-CG-0339
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV220B 32B G 114N NO000
Comentarii toleranță mediuMediu neutru
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV220B 15-50 brass NO - solenoid valve
Denumire tipEV220B 32
Deschidere/închidere orificiu de egalizareOrificiu de egalizare opţional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]32.00 mm
Dimensiuni racord [in]1 1/4
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet unic
Fracțiune dimensiune orificiu [in]1 1/4 in
FuncțieNO
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]90 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-10 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]194 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]14 °F
Material DescriptionEV220B 32B G 114N NO000
Material etanșareNBR
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Notă presiune de lucru max.Lichide: max. 10 bari/145 psi
Nr. dosar SCIPe1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV220B 15 - 50
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]217.5 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.300 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulWater,Brine,Oil,Air
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]80 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]176 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]1000 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]2500 ms
Tip de racordG
Tip produsEV220B
Valoare Cv [gal/min]20.800 gal/min
Valoare Kv [m³/h]18.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.288 Kilogram
Greutate netă1.927 Kilogram
Volume7.334 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423125210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm