Danfoss logo
EV220B (15-50 series) Servo-operated 2/2-way Solenoid valves

Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NC, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM

032U709602

Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: DNVGL-CG-0339; PZH; CE, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: EV220B, EV220B, Quick selector, Quick selector, EV220B 15 - 50, Quick selector, EV220B, EV220B 15 - 50, EV220B 15 - 50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoidAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorB
AplicațieOprire
AprobareCEDNVGL-CG-0339PZH
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV220B 20B G 34E NC000 BB024DS
Comentarii toleranță mediuMediu neutruAburi max. 4 bariTemperatură: Dependent de bobină
Conexiune electricăPapuc DIN 43650-A
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum de energie [W] CC10.5 W
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
Denumire tipEV220B 20
Deschidere/închidere orificiu de egalizareOrificiu de egalizare opţional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]20.00 mm
Dimensiuni racord [in]3/4
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]3/4 in
FuncțieNC
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]120 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Material DescriptionValve EV220B 20B G 34E NC000 BB024DS
Material etanșareEPDM
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPb8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV220B 15 - 50
Presiune maximă de lucru [bar]16.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]232 psig
Presiune de testare max. [bar]24.0 bar
Presiune de testare max. [psig]348.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]16.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.300 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]232.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulWater & Brine
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Tensiune de alimentare [V] DC24.00 V
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]40 ms
Tip bobinăBB
Tip de racordG
Tip produsEV220B
Valoare Cv [gal/min]9.250 gal/min
Valoare Kv [m³/h]8.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.777 Kilogram
Greutate netă0.001 Kilogram
Volume3.684 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428659949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm