Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM
032U709502
Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: DNVGL-CG-0339; CE, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
032U709502
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoidAccesorii supapă cu solenoid |
| Actuator | B |
| Aplicație | Oprire |
| Aprobare | CEDNVGL-CG-0339 |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clasa carcasei | IP00 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | EV220B 15B G 12E NC000 BB024DS |
| Comentarii toleranță mediu | Mediu neutruAburi max. 4 bariTemperatură: Dependent de bobină |
| Conexiune electrică | Papuc DIN 43650-A |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Consum de energie [W] CC | 16.0 W |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | EV220B 15-50 brass NC - solenoid valve |
| Denumire tip | EV220B 15 |
| Deschidere/închidere orificiu de egalizare | Orificiu de egalizare opţional |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
| Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 15.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1/2 |
| Direcție debit | Flux unic |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 5/8 in |
| Funcție | NC |
| Funcționarea | Acţionat prin servo (diafragmă) |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 120 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -30 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 248 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -22 °F |
| Material Description | Valve EV220B 15B G 12E NC000 BB024DS |
| Material etanșare | EPDM |
| Material racord | Alamă |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
| Număr de căi | 2/2 |
| Nume program piese | EV220B 15 - 50 |
| Opțiune bobină | Clip-on |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 16.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 232 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 24.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 348.0 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 16.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 232.000 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Recomandări privind mediul | Water & Brine |
| Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
| Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 80 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 176 °F |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 24.00 V |
| Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 40 ms |
| Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 350 ms |
| Tip bobină | BB |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | EV220B |
| Valoare Cv [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.999 Kilogram |
| Greutate netă | 0.979 Kilogram |
| Volume | 0.88 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428659932 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |