Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN25 Brass G 1 NO

Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NO, NPT, 1, 11 m³/h, EPDM

032U6546

Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: DNVGL-CG-0339; GL; LISTAT C UL US; UA, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorB
AplicațieOprire
AprobareLISTAT C UL USDNVGL-CG-0339GLUAcURus recognized
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV220B 25B N 1E NO000
Comentarii toleranță mediuMediu neutruAburi max. 4 bariTemperatură: Dependent de bobină
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV220B 15-50 brass NO - solenoid valve
Denumire tipEV220B 25
Deschidere/închidere orificiu de egalizareOrificiu de egalizare opţional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]25.00 mm
Dimensiuni racord [in]1
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]1 in
FuncțieNO
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]120 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-10 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]14 °F
Material DescriptionValve EV220B 25B N 1E NO000
Material etanșareEPDM
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPe1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV220B 15 - 50
Presiune maximă de lucru [bar]12.4 bar
Presiune maximă de lucru [psig]180 psig
Presiune de testare max. [bar]20.0 bar
Presiune de testare max. [psig]290.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]9.791 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.300 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]142.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]4.351 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulWater & Brine
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneANSI/ASME B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]50 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]122 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]300 ms
Tip de racordNPT
Tip produsEV220B
Valoare Cv [gal/min]12.700 gal/min
Valoare Kv [m³/h]11.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.446 Kilogram
Greutate netă1.384 Kilogram
Volume1.295 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423031832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm