Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NC, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM
032U1251
Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: DNVGL-CG-0339; GL; UA, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2
032U1251
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii supapă cu solenoid |
| Actuator | B |
| Aplicație | Oprire |
| Aprobare | DNVGL-CG-0339GLUA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | EV220B 10B G 12E NC000 |
| Comentarii toleranță mediu | Mediu neutru |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve |
| Denumire tip | EV220B 10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
| Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 10.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 1/2 |
| Direcție debit | Flux unic |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 3/8 in |
| Funcție | NC |
| Funcționarea | Acţionat prin servo (diafragmă) |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 100 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 212 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -22 °F |
| Material Description | EV220B 10B G 12E NC000 |
| Material etanșare | EPDM |
| Material racord | Alamă |
| Materialul carcasei | Alamă |
| Nr. dosar SCIP | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
| Număr de căi | 2/2 |
| Nume program piese | EV220B 6 - 22 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 20.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 290 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 30.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 435.0 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 20.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.100 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 290.000 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 1.450 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 032U2251 |
| Racord interior/exterior | Intern |
| Recomandări privind mediul | Water & Brine |
| Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
| Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 80 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 176 °F |
| Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 50 ms |
| Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 300 ms |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | EV220B |
| Valoare Cv [gal/min] | 1.750 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 1.500 m³/h |
| Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.316 Kilogram |
| Greutate netă | 0.285 Kilogram |
| Volume | 0.253 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423015740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |