Danfoss logo
EV220B Solenoid valve NC G 3/8

Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, EPDM

032U1246

Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: DNVGL-CG-0339; GL; UA, Materialul carcasei: Alamă, Funcționarea: Acţionat prin servo (diafragmă), Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorB
AplicațieOprire
AprobareDNVGL-CG-0339GLUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV220B 10B G 38E NC000
Comentarii toleranță mediuMediu neutru
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Denumire tipEV220B 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]10.00 mm
Dimensiuni racord [in]3/8
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune dimensiune orificiu [in]3/8 in
FuncțieNC
FuncționareaAcţionat prin servo (diafragmă)
Grup de fluide1
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]212 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Material DescriptionEV220B 10B G 38E NC000
Material etanșareEPDM
Material racordAlamă
Materialul carcaseiAlamă
Nr. dosar SCIPf440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV220B 6 - 22
Presiune maximă de lucru [bar]20.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]290 psig
Presiune de testare max. [bar]30.0 bar
Presiune de testare max. [psig]435.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]20.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.100 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]290.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]1.450 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racord interior/exteriorIntern
Recomandări privind mediulWater & Brine
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]80 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]176 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]50 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]300 ms
Tip de racordG
Tip produsEV220B
Valoare Cv [gal/min]1.750 gal/min
Valoare Kv [m³/h]1.500 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.342 Kilogram
Greutate netă0.321 Kilogram
Volume0.253 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423022915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm