Danfoss logo
EV220B Solenoid valve cast iron without coil, NC, Flange 3 in

Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NC, Flanşă, 130 m³/h, EPDM

016D6100

Recomandări privind mediul: Water & Brine, Materialul carcasei: Fontă, Funcționarea: Operat prin servo (piston), Număr de căi: 2/2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsFlanşeAccesorii supapă cu solenoid
ActuatorB
AplicațieOprire
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clause7.3
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Cod specificațieEV220B 100CI FL10 E NC000
Comentarii toleranță mediuMediu neutru
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produsSupapă cu solenoid
Denumire produs dosar SCIPEV220B 65-100
Denumire tipEV220B 100
Deschidere/închidere orificiu de egalizareOrificiu de egalizare opţional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune actuator [in]0.53 in
Dimensiune orificiu [mm]100.00 mm
Dimensiuni racord [in]4 in
Direcție debitFlux unic
Formatul ambalajuluiPachet unic
Fracțiune dimensiune orificiu [in]4 in
FuncțieNC
FuncționareaOperat prin servo (piston)
Grup de fluide2
Grupă de produseElectroventile
Indicator direcție debitSăgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]90 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-25 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]194 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-13 °F
Material DescriptionEV220B 100CI FL 10E NC000
Material etanșareEPDM
Material racordFontă
Materialul carcaseiFontă
Nr. dosar SCIPca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Număr de căi2/2
Nume program pieseEV220B 65 - 100
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar]15.0 bar
Presiune de testare max. [psig]218.0 psig
Presiune diferențială [bar] [Max]10.000 bar
Presiune diferențială [bar] [Min]0.250 bar
Presiune diferențială [psi] [Max]145.000 psi
Presiune diferențială [psi] [Min]3.600 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Recomandări privind mediulWater & Brine
ServisabilPiese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm]13.5 mm
Standard de conexiuneEN 1092-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C]80 °C
Temperatură ambiantă max. [°F]176 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms]5000 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms]29000 ms
Tip de racordFlanşă
Tip produsEV220B
Valoare Cv [gal/min]150.000 gal/min
Valoare Kv [m³/h]130.000 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt]50 cSt

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută38 Kilogram
Greutate netă33.25 Kilogram
Volume1.539 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702422000853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm