Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NC, Flanşă, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM
016D6065
Recomandări privind mediul: Water & Brine, Materialul carcasei: Fontă, Funcționarea: Operat prin servo (piston), Număr de căi: 2/2
016D6065
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | FlanşeAccesorii supapă cu solenoid |
| Actuator | B |
| Aplicație | Oprire |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Cod specificație | EV220B 65CI FL10 E NC000 |
| Comentarii toleranță mediu | Mediu neutru |
| Conformitate cu RoHS China | Yes with exemptions |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Supapă cu solenoid |
| Denumire produs dosar SCIP | EV220B 65-100 |
| Denumire tip | EV220B 65 |
| Deschidere/închidere orificiu de egalizare | Orificiu de egalizare opţional |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
| Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
| Dimensiune orificiu [mm] | 65.00 mm |
| Dimensiuni racord [in] | 2 1/2 in |
| Direcție debit | Flux unic |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 2 1/4 in |
| Funcție | NC |
| Funcționarea | Operat prin servo (piston) |
| Grup de fluide | 2 |
| Grupă de produse | Electroventile |
| Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 90 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -25 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 194 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -13 °F |
| Material Description | EV220B 65CI FL 10E NC000 |
| Material etanșare | EPDM |
| Material racord | Fontă |
| Materialul carcasei | Fontă |
| Nr. dosar SCIP | ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676 |
| Număr de căi | 2/2 |
| Nume program piese | EV220B 65 - 100 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 10.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 145 psig |
| Presiune de testare max. [bar] | 15.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 218.0 psig |
| Presiune diferențială [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.250 bar |
| Presiune diferențială [psi] [Max] | 145.000 psi |
| Presiune diferențială [psi] [Min] | 3.600 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Recomandări privind mediul | Water & Brine |
| Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
| Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
| Standard de conexiune | EN 1092-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură ambiantă max. [°C] | 80 °C |
| Temperatură ambiantă max. [°F] | 176 °F |
| Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 5000 ms |
| Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 7000 ms |
| Tip de racord | Flanşă |
| Tip produs | EV220B |
| Valoare Cv [gal/min] | 58.100 gal/min |
| Valoare Kv [m³/h] | 50.000 m³/h |
| Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 16.88 Kilogram |
| Greutate netă | 16.036 Kilogram |
| Volume | 22.493 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422048282 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |