Danfoss logo
Solenoid coil_018F4720

Bobină solenoid, BR230CS, Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Pachet multiplu

018F4720

Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Clasa carcasei: IP00

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareDNV∙GLUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 x papuci
Conexiune bobinăPapuc DIN
Conexiune electricăPapuc DIN
Conexiune electrică standardEN175301-803
ConformitateEN 60730-1
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz16.0 W
Consum de energie [W] 60Hz13.0 W
Consum de energie 50Hz [VA]31.0 VA
Consum de energie 60Hz [VA]24.0 VA
CuloareNegru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire tipBR230CS
Design bobină standardVDE 0580
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Dimensiune conexiune electrică6.3 mm x 0.8 mm
Fixare bobinăClip-on
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-25 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]122 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-13 °F
Material DescriptionCoil BR230CS220-230V50/60Hz/220-240V60Hz
Număr piesă de schimb018F4720
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. Condiții de umiditateFără condensare
Rel. umiditate [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]230 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]230 V
Tip produsBR230CS
Valoare nominală sarcinăContinuu

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.277 Kilogram
Greutate netă0.238 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.271 Litru
EAN/UPC5715162268872