Danfoss logo
BI024C_Frame, L

Bobină solenoid, BI230C, Cablu, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Pachet multiplu

018Z8592

Conexiune electrică: Cablu, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Clasa carcasei: IP67

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
AprobareATEX - Cat. 2 - Zone 1UA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Categorie izolație bobinajClasa H conform IEC 85
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP67
Clasificare carcasă Nema (~)6
Clauză de derogare RoHS UENo
Comentarii con. electricăFire con. împământare > 4 mm2
Conector electric3 cablu element central
Conexiune bobinăCABLU
Conexiune electricăCablu
Conexiune împământareExt. BornăGreen/yellow wire
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz12.5 W
Consum de energie [W] 60Hz12.5 W
CuloareNegru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire tipBI230C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator13.5 mm
Fixare bobinăŞurub deget
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]104 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Lungime cablu [in]196.00 in
Lungime cablu [m]5.000 m
Material DescriptionCoil BI230C 230V 50/60Hz 5m Cable ATEX F
Nume program pieseAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
Piese incluseSet etanşare IP67
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. umiditate [% RH] [Max]97 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min0 % RH
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]230 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]230 V
Text vânzări ATEX-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
Tip produsBI230C
Valoare nominală sarcinăContinuu
Zonă conductor [mm2]3 x 0.75 mm2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.129 Kilogram
Greutate netă1.049 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.962 Litru
EAN/UPC5702424618513