Bobină solenoid, BI230C, Cablu, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Pachet multiplu
018Z8586
Conexiune electrică: Cablu, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Clasa carcasei: IP67
018Z8586
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii bobină solenoid |
| Aprobare | ATEX - Cat. 2 - Zone 1UA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Categorie izolație bobinaj | Clasa H conform IEC 85 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clasificare carcasă Nema (~) | 6 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Comentarii con. electrică | Fire con. împământare > 4 mm2 |
| Conector electric | 3 cablu element central |
| Conexiune bobină | CABLU |
| Conexiune electrică | Cablu |
| Conexiune împământare | Ext. BornăGreen/yellow wire |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum de energie [W] 50Hz | 12.5 W |
| Consum de energie [W] 60Hz | 12.5 W |
| Culoare | Negru |
| Denumire produs | Bobină solenoid |
| Denumire tip | BI230C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune actuator | 13.5 mm |
| Fixare bobină | Şurub deget |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupă de produse | Electroventile |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 104 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Lungime cablu [in] | 196.00 in |
| Lungime cablu [m] | 5.000 m |
| Material Description | Coil BI230C 230V 50/60Hz 5m Cable ATEX B |
| Nume program piese | AKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15 |
| Piese incluse | Set etanşare IP67 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rel. umiditate [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. Umiditate [% RH] [Min | 0 % RH |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 230 V |
| Tensiune alimentare 60Hz Max [V] | 230 V |
| Text vânzări ATEX | -40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X |
| Tip produs | BI230C |
| Valoare nominală sarcină | Continuu |
| Zonă conductor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.152 Kilogram |
| Greutate netă | 1.072 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 2.262 Litru |
| EAN/UPC | 5702424618506 |