Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AC012D, AC110C, AC230C, AC240C

Bobină solenoid, AC012D, Papuc DIN, Tensiune de alimentare [V] DC: 12, Pachet multiplu

042N0826

Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune de alimentare [V] DC: 12, Clasa carcasei: IP00

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 x papuci
Conexiune bobinăPapuc DIN
Conexiune electricăPapuc DIN
Conexiune electrică standardEN175301-803
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] CC10.0 W
CuloareNegru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire produs dosar SCIPSolenoid coils
Denumire tipAC012D
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator9 mm
Dimensiune conexiune electrică6.3 mm x 0.8 mm
Fixare bobinăŞurub deget
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]122 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material Description12V DC 10W DIN SPADE+ PACK 9-22
Nume program pieseEV210AEV220AEV310A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune de alimentare [V] DC12.00 V
Tip produsAC012D

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.062 Kilogram
Greutate netă0.049 Kilogram
Volume0.09 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423071227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm