Danfoss logo
AC Compact coil

Bobină solenoid, AC024C, Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Pachet multiplu

042N0823

Conexiune electrică: Papuc DIN, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Clasa carcasei: IP00

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii bobină solenoid
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UENo
Conector electric3 x papuci
Conexiune bobinăPapuc DIN
Conexiune electricăPapuc DIN
Conexiune electrică standardEN175301-803
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum de energie [W] 50Hz7.0 W
Consum de energie [W] 60Hz7.0 W
Consum de energie 50Hz [VA]11.0 VA
Consum de energie 60Hz [VA]9.0 VA
CuloareNegru
Denumire produsBobină solenoid
Denumire produs dosar SCIPSolenoid coils
Denumire tipAC024C
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune actuator9 mm
Dimensiune conexiune electrică6.3 mm x 0.8 mm
Fixare bobinăŞurub deget
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Grupă de produseElectroventile
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]122 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material Description+4V 50/60HZ 7W DIN SPADE+ PACK 9-22
Nume program pieseEV210AEV220AEV310A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune alimentare 50Hz Max [V]24 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V]24 V
Tip produsAC024C

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.062 Kilogram
Greutate netă0.053 Kilogram
Volume0.087 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423049714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm