Unitate repetoare, 868.42 MHz
014G0592
Unitate repetare semnal pentru sistemul Danfoss Link, Z-wave
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
014G0592
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Rezidențial (grad poluare 2) |
| Aprobare | Z-WaveCEEAC |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa de protecție IP a termostatului | 21 |
| Culoare | RAL 9016 |
| Descriere | Unitate repetare semnal pentru sistemul Danfoss Link |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Frecvență tensiune de alimentare [Hz] | 50 Hz |
| Frecvență transmisie [MHz] | 868.42 MHz |
| Grupă de produse | Danfoss Link™ |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Integrare sistem | Danfoss Link™ |
| Lungime cablu [m] | 3.000 m |
| Material Description | Repeater Unit - UK,HR,HU,RO,SI,BG,TR,SK |
| Product line | 03 |
| Putere transmisie [mW] [Max] | 1.00 mW |
| Standard de aprobare | EC EN 60730 |
| Standard wireless | Z-wave |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip control încălzire | Repetor |
| Tip de adaptor | N/A |
| Tip produs | Unitate repetoare |
| Transmisie [m] [Max] | 30 m |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.212 Kilogram |
| Greutate netă | 0.212 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1.305 Litru |
| EAN/UPC | 5702425137266 |