Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Unitate repetoare, 868.42 MHz

014G0591

Unitate repetoare pentru Danfoss Link, Z-wave
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieRezidențial (grad poluare 2)
AprobareZ-WaveCEEAC
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa de protecție IP a termostatului21
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
CuloareRAL 9016
DescriereUnitate repetoare pentru Danfoss Link
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frecvență tensiune de alimentare [Hz]50 Hz
Frecvență transmisie [MHz]868.42 MHz
Grupă de produseDanfoss Link™
În domeniul de aplicare WEEEYes
Caracteristicile
Valoare
Integrare sistemDanfoss Link™
Lungime cablu [m]3.000 m
Material DescriptionRepeater Unit - UK,DE,FR,IT,SE,ES,DK
Product line03
Putere transmisie [mW] [Max]1.00 mW
Standard de aprobareEC EN 60730
Standard wirelessZ-wave
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireRepetor
Tip de adaptorN/A
Tip produsUnitate repetoare
Transmisie [m] [Max]30 m

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.211 Kilogram
Greutate netă0.211 Kilogram
Volume1.305 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425128066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm