Unitate centrală, Alimentare cu energie: PSU, Număr termostate radiator (incl.): 3
014G0288
Unitate centrală Danfoss Link, Z-wave
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
014G0288
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Alimentare cu energie | PSU |
| Aplicație | Rezidențial (grad poluare 2) |
| Aprobare | Z-WaveCEEAC |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa de protecție IP a termostatului | 21 |
| Clasă software | A |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Compatibilitate asistent voce | Amazon Alexa |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Culoare | RAL 9005 negru/RAL 9016 alb |
| Descriere | Unitate centrală Danfoss Link |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Frecvența transmisie [GHz] | 2.4 GHz |
| Frecvență transmisie [MHz] | 868.42 MHz |
| Grupă de produse | Danfoss Link™ |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [mm] | 25 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Integrare sistem | Danfoss Link™ |
| Lățime [mm] | 107.00 mm |
| Lungime [mm] | 125.0 mm |
| Material Description | CC Danfoss Link PSU Plug East DCC22 |
| Număr termostate radiator (incl.) | 3 buc |
| Product line | 03 |
| Putere consumată (în standby) [W] | 2.0 W |
| Standard de aprobare | Marcaj CE |
| Standard wireless | Z-wave |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 40 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Temperatură la proba cu bilă [°C] | 75 °C |
| Tip control încălzire | Modul aplicație |
| Tip de afișaj | Ecran tactil |
| Tip produs | Unitate centrală |
| Transmisie [m] [Max] | 30 m |
| Versiune software | 4.1.0 sau superior |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.537 Kilogram |
| Greutate netă | 0.537 Kilogram |
| Volume | 1.486 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425120206 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |