Releu dinamic cazan pentru sistemele Danfoss Link & TPOne, 868.42 MHz
014G0279
Releu dinamic cazan pentru sistemele Danfoss Link & TPOne, Z-wave
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
014G0279
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Rezidențial (grad poluare 2) |
| Aprobare | Z-WaveCE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa de protecție IP a termostatului | 40 |
| Clasă software | A |
| Culoare | RAL 9016 |
| Descriere | Releu dinamic cazan pentru sistemele Danfoss Link & TPOne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Frecvență tensiune de alimentare [Hz] | 50 Hz |
| Frecvență transmisie [MHz] | 868.42 MHz |
| Grad poluare | 2 |
| Grupă de produse | Danfoss Link™ |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [mm] | 84 mm |
| Integrare sistem | Danfoss Link™ |
| Lățime [mm] | 30.00 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime [mm] | 84.0 mm |
| Material Description | Dynamic Boiler Relay |
| Product line | 03 |
| Putere consumată (în standby) [W] | 1.6 W |
| Putere transmisie [mW] [Max] | 1.00 mW |
| Sarcină rezistivă [A] | 3 A |
| Standard de aprobare | Marcaj CE |
| Standard wireless | Z-wave |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatură la proba cu bilă [°C] | 75 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiune nominală în impulsuri [kV] | 2.5 kV |
| Tip de adaptor | N/A |
| Tip produs | Releu cazan |
| Tip reglare | Pornit/Oprit |
| Transmisie [m] [Max] | 30 m |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.235 Kilogram |
| Greutate netă | 0.195 Kilogram |
| Volume | 1.08 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425145124 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |