Alimentare cu energie: NSU
014G0261
Sursă alimentare rețea pentru sistemul Danfoss Link, Aplicație: Rezidențial (grad poluare 2)
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
014G0261
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Alimentare cu energie | NSU |
| Aplicație | Rezidențial (grad poluare 2) |
| Baterie inclusă | No |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Culoare | RAL 9005 negru |
| Descriere | Sursă alimentare rețea pentru sistemul Danfoss Link |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Frecvența transmisie [GHz] | 50.0 GHz |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Danfoss Link™ |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | NSU for Danfoss Link CC, GB-DAS |
| Product line | 03 |
| Putere consumată (în standby) [W] | 0.2 W |
| Sarcină [W] [Max] | 10 W |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tensiunea de ieșire[V] DC | 15 V |
| Tip de adaptor | N/A |
| Tip produs | Sursă alimentare |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.26 Kilogram |
| Greutate netă | 0.208 Kilogram |
| Volume | 1.09 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110646 |
| Proposition 65 | No significant risk |