Danfoss logo
DanfossLink PSU 014G0260

Alimentare cu energie: PSU

014G0260

Sursă alimentare pentru sistemul Danfoss Link, Aplicație: Rezidențial (grad poluare 2)
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Alimentare cu energiePSU
AplicațieRezidențial (grad poluare 2)
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS UEYes
CuloareRAL 9005 negru
DescriereSursă alimentare pentru sistemul Danfoss Link
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frecvența transmisie [GHz]50.0 GHz
Grupă de produseDanfoss Link™
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionPSU for Danfoss Link CC, GB-DAS
Product line03
Putere consumată (în standby) [W]0.2 W
Sarcină [W] [Max]10 W
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tensiunea de ieșire[V] DC15 V
Tip de adaptorN/A
Tip produsSursă alimentare

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.178 Kilogram
Greutate netă0.132 Kilogram
Volume1.056 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702420110653
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens