Senzor cameră, 868.42 MHz
014G0160
Senzor de cameră pentru sistemul Danfoss Link, Z-wave
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
014G0160
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Rezidențial (grad poluare 2) |
| Aprobare | Z-WaveCEEAC |
| Aprobare CE | Yes |
| Autonomia bateriei [ani] | 5 ani |
| Baterie inclusă | Yes |
| Baterii alimentare | 2 baterii AA alcaline 1,5 V |
| Cantitate baterie | 2 |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa de protecție IP a termostatului | 21 |
| Culoare | RAL 9016 |
| Denumire produs dosar SCIP | Danfoss RS-Z |
| Descriere | Senzor de cameră pentru sistemul Danfoss Link |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Frecvență transmisie [MHz] | 868.42 MHz |
| Funcție fereastră deschisă | Da |
| Grupă de produse | Danfoss Link™ |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime [mm] | 76 mm |
| Indicator baterie descărcată | Da |
| Integrare sistem | Danfoss Link™ |
| Material Description | Danfoss RS-Z |
| Nr. dosar SCIP | f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091 |
| Product line | 03 |
| Putere transmisie [mW] [Max] | 1.00 mW |
| Standard de aprobare | EN 60730 |
| Standard wireless | Z-wave |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 40 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Tip control încălzire | Termostat cameră |
| Tip de afișaj | LCD iluminat |
| Tip produs | Senzor cameră |
| Tipul sau denumirea bateriei | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Transmisie [m] [Max] | 30 m |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.245 Kilogram |
| Greutate netă | 0.245 Kilogram |
| Volume | 1.104 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425110177 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |