Danfoss Icon2™ Main Controller
Controlerul principal Danfoss Icon2™ este utilizat pentru sistemele de încălzire și răcire prin pardoseală pentru controlul individual al camerelor.
Poate fi configurat ca sistem cu fir sau fără fir sau ca o combinație, dacă este necesar.
Centrul sistemului este controlerul principal Danfoss Icon2™, care configurează și leagă sistemul.
Instalarea și configurarea controlerului principal Danfoss Icon2™ se fac ușor prin utilizarea aplicației predefinite și a aplicației intuitive de punere în funcțiune.
Features and benefits
- Echilibrare automată (PWM+), care asigură că echilibrarea hidraulică a sistemului este realizată de controlerul principal pe baza cererii reale din încăpere
- Nu necesită prereglare pe distribuitor
- Posibilitate de control pornit/oprit
- Funcționalitate actuator NC/NO
- Comutare răcire:
- Versiunea de bază acceptă doar sisteme cu 2 țevi
- Suportă aplicații cu 2, 3 sau 4 țevi în diverse configurații (sistemele cu 3 și 4 țevi necesită versiunea Advanced)
- Controlul temperaturii pe tur (necesită versiunea Advanced), poate fi setat fie la o temperatură fixă, fie la controlul temperaturii pe tur în funcție de cerere
- Suportă mai multe aplicații de controlere principale (până la 4 într-un singur sistem)
- Ieșire de 230 V cu împământare protejată pentru pompa de circulație
- Putere de ieșire de 230 V (de exemplu, mereu pornit)
- Ieșire semnal cerere căldură (de exemplu, releu fără potențial)
- Wireless 2,4 GHz
- Comunicare prin rețeaua electrică (pentru termostate cu fir de 24 V)
- Posibilitatea de a combina termostate cu fir și fără fir în aceeași instalație
- Integrare cu sistemele Smart Home, atât pentru dispozitive iOS, cât și pentru Android (necesită Ally™ Gateway sau un gateway ZigBee compatibil)