Termostat de radiator
Product types shown: 2

Danfoss Ally™
Termostatul pentru radiator Danfoss Ally™ este un termostat de radiator conectat pentru uz rezidențial.
Termostatul de radiator Danfoss Ally™ este alimentat de baterii, este compact și ușor de utilizat, cu o roată manuală și un singur buton. Termostatul de radiator Danfoss Ally™ este un produs certificat Zigbee, compatibil cu Danfoss Ally™ Gateway și cu sistemele certificate de terți care utilizează tehnologia Zigbee.
Termostatul pentru radiator Danfoss Ally™ este ușor de instalat, în doar 30 de secunde! Adaptoarele sunt disponibile pentru toate robinetele termostatice fabricate de Danfoss și pentru majoritatea celorlalți producători de robinete pentru radiatoare.
Danfoss Ally™ Room Sensor
The Danfoss Ally™ Room Sensor is an indoor electronic sensor for measuring room temperature and humidity.
The room sensor is a part of the Danfoss Ally™ system, which is used for wireless linking and controlling of heating systems in a residential and light commercial buildings.
The Danfoss Ally™ Room Sensor has a built-in temperature and humidity sensor, which measures ambient temperature and humidity. It allows you to increase the indoor comfort and control the heating in the room where installed.
The Danfoss Ally™ Room Sensor is a Zigbee certified product, compatible with the Danfoss Ally™ Gateway and with the third party certified systems using a Zigbee technology. It is a battery powered device, compact, easy to install and an ideal for the covered radiators as an external temperature measurement solution.