Danfoss logo
Danfoss_Ally_Starterpack

Danfoss Ally™ Kit pornire, Zigbee, Număr termostate radiator (incl.): 1

014G2440

Kit pornire Danfoss AllyTM (Gateway + termostat radiator), Zigbee

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieRadiatoare, încălzire pardoseală cu apăRezidențial (grad poluare 2)
AprobareCEUA.TR.089EACUKCA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie2
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa de protecție IP a termostatului20
Clasă softwareA
Clauză de derogare RoHS UE7(c)-I
COD UNSPSC41112209
Compatibilitate asistent voceAsistent GoogleAmazon AlexaGoogle Home
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric [W]5.0 W
CuloareRAL 9016
Denumire produs dosar SCIPDanfoss Ally Starter Pack
DescriereKit pornire Danfoss AllyTM (Gateway + termostat radiator)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frecvență tensiune de alimentare [Hz]50 Hz
Frecvența transmisie [GHz]2.4 GHz
FuncțieTermostat control
Grad poluare2
Grupă de produseDanfoss Ally™
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]95 mm
Integrare sistemDanfoss Ally™
Interval setări temp. [°C] [Max]35 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval setări temp. [°C] [Min]5 °C
Lungime cablu [m]1.000 m
Material DescriptionDanfoss Ally Starter Pack
Nr. dosar SCIP8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260
Număr termostate radiator (incl.)1 buc
Product line03
Putere consumată (în standby) [W]2.0 W
Putere transmisie [mW] [Max]79.00 mW
Standard wirelessZigbee
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]60 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]60 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]110 V
Tensiunea de ieșire[V] DC5 V
Tip de adaptorM30RARAVRAVL
Tip de afișajFără afişaj
Tip de baterieBaterii alcaline 2 x 1.5V AA
Tip de servomotorElectromecanic
Tip produsDanfoss Ally™ Kit pornire
Tipul sau denumirea baterieiAlkaline AA (LR6/ZR6)
Transmisie [m] [Max]30 m

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.521 Kilogram
Greutate netă0.366 Kilogram
Volume1.699 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424056551
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm