Danfoss Ally™ Gateway, Zigbee
014G2402
Zigbee
014G2402
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aplicație | Radiatoare, încălzire pardoseală cu apăRezidențial (grad poluare 2) |
| Aprobare | UA.TR.089CEEACUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Categorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clasa de protecție IP a termostatului | 20 |
| Clasă software | A |
| Compatibilitate asistent voce | Asistent GoogleAmazon AlexaGoogle Home |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Consum electric [W] | 5.0 W |
| Culoare | RAL 9016 |
| Descriere | Danfoss Ally™ Gateway |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Frecvență tensiune de alimentare [Hz] | 50 Hz |
| Frecvența transmisie [GHz] | 2.4 GHz |
| Grad poluare | 2 |
| Grupă de produse | Danfoss Ally™ |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Înălțime [mm] | 95 mm |
| Integrare sistem | Danfoss Ally™ |
| Interval setări temp. [°C] [Max] | 35 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval setări temp. [°C] [Min] | 5 °C |
| Lățime [mm] | 23.00 mm |
| Lungime [mm] | 95.0 mm |
| Lungime cablu [m] | 1.000 m |
| Material Description | C4C Danfoss Ally Gateway CN |
| Product line | 03 |
| Putere consumată (în standby) [W] | 2.0 W |
| Putere transmisie [mW] [Max] | 79.00 mW |
| Standard wireless | Zigbee |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de depozitare [˚C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de transport [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de transport [°C] [Min] | -20 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 110 V |
| Tensiunea de ieșire[V] DC | 5 V |
| Tip de afișaj | Fără afişaj |
| Tip produs | Danfoss Ally™ Gateway |
| Transmisie [m] [Max] | 30 m |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.238 Kilogram |
| Greutate netă | 0.07 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.767 Litru |
| EAN/UPC | 5702424536701 |