Danfoss logo
Gateway front and bottom left angle

Danfoss Ally™ Gateway, Zigbee

014G2400

Danfoss AllyTM Gateway, Zigbee

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AplicațieRadiatoare, încălzire pardoseală cu apăRezidențial (grad poluare 2)
AprobareCEUA.TR.089EACUKCA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause8.3.1
Clasa de protecție IP a termostatului20
Clasă softwareA
Clauză de derogare RoHS UE7(c)-I
Compatibilitate asistent voceAsistent GoogleAmazon AlexaGoogle Home
Conformitate cu RoHS ChinaYes with exemptions
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Consum electric [W]5.0 W
CuloareRAL 9016
Denumire produs dosar SCIPDanfoss Ally Gateway
DescriereDanfoss AllyTM Gateway
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frecvență tensiune de alimentare [Hz]50 Hz
Frecvența transmisie [GHz]2.4 GHz
FuncțieTermostat control
Grad poluare2
Grupă de produseDanfoss Ally™
În domeniul de aplicare WEEEYes
Înălțime [mm]95 mm
Integrare sistemDanfoss Ally™
Caracteristicile
Valoare
Interval setări temp. [°C] [Max]35 °C
Interval setări temp. [°C] [Min]5 °C
Lățime [mm]23.00 mm
Lungime [mm]95.0 mm
Lungime cablu [m]1.000 m
Material DescriptionDanfoss Ally Gateway
Nr. dosar SCIPfdf53f84-81cb-49a9-8efd-52ee32d59eda
Product line03
Putere consumată (în standby) [W]2.0 W
Putere transmisie [mW] [Max]79.00 mW
Standard wirelessZigbee
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
Temperatura ambiantă [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Max]60 °C
Temperatura de depozitare [˚C] [Min]-20 °C
Temperatura de transport [°C] [Max]60 °C
Temperatura de transport [°C] [Min]-20 °C
Tensiune alimentare [V] CA [Max]240 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min]110 V
Tensiunea de ieșire[V] DC5 V
Tip de afișajFără afişaj
Tip produsDanfoss Ally™ Gateway
Transmisie [m] [Max]30 m

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută245 Gram
Greutate netă70 Gram
Volume0.905 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424056544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm