STM, 40 °C - 95 °C, 210 mm, 5 m
065-0610
STM PN25 40-95/5m
065-0610
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Amplificare Ks | 0.30 |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conexiune senzor | M22x1 / R3/4 Filet exterior cf. DIN 2999 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Constanta de timp [s] | 100 " |
| Denumire produs dosar SCIP | STM PN25 |
| Descriere | STM PN25 40-95/5m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru senzor temperatură [mm] | 16.0 mm |
| Funcție | Monitor de temperatură de siguranță |
| Grupă de produse | Servomotoare - Temperatură |
| Interval setări temp. [°C] [Max] | 95 °C |
| Interval setări temp. [°C] [Min] | 40 °C |
| Lungime senzor temperatură [mm] | 210 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime tub capilar [m] | 5.0 m |
| Material Description | STM PN25 40-95/5m |
| Material senzori de temperatură | Material Cupru No 2.0090 |
| Material tub de impuls | Material Cupru No 2.0090 |
| Nr. dosar SCIP | 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f |
| Product line | 08 |
| Standard de aprobare | DIN EN 14597:2005-12 STW871 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max] | 145 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transport [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transport [°C] [Min] | -20 °C |
| Tip produs | STM |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.703 Kilogram |
| Greutate netă | 2.703 Kilogram |
| Volume | 5.277 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544327 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |